ZF200-S-12F-M

플랫 석션 컵
시리즈 ZF

  • 직경: 15mm - 300mm
  • 최적화된 구조
    • 평평한 표면용
    • 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높이기 위해 석션 컵 밑면에 홈이 파인 프로파일이 있습니다
    • 매우 다양한 직경 종류
  • 사용 분야
    • 내부 물류
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경200 [mm]
재료실리콘
쇼어 경도55
연결부 나사산G1/2" 내부
스트로크20.2 [mm]
작동 온도-70 ... +200 [°C]
필터 유형메쉬 필터
-20kPa에서 평행 리프팅력375.72 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력950.59 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력1348.88 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력750.76 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력1901.86 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력2702.75 [N]
-20kPa에서 평행 리프팅력38.3 [kg]
-60kPa에서 평행 리프팅력96.9 [kg]
-90kPa에서 평행 리프팅력137.5 [kg]
-20kPa에서 수직 리프팅력76.53 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력193.87 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력275.51 [kg]
흡입 컵 모양라운드
색상빨강색
용량460 [cm³]
무게1.3 [kg]