ZF25-N-M5F18M

플랫 석션 컵
시리즈 ZF

  • 최적화된 구조
    • 평평한 표면용
    • 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높이기 위해 석션 컵 밑면에 홈이 파인 프로파일이 있습니다
  • 사용 분야
    • 내부 물류
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경25 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상검정색
연결부 나사산M5 내부 - G1/8" 외부
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
스트로크1 [mm]
용량1.1 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력7.95 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력8.93 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력10.01 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력8.93 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력19.42 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력25.02 [N]
무게0.004 [kg]
플랫 석션 컵
흡입기
세부 정보