ZF40-WS-14M

플랫 석션 컵
시리즈 ZF
- 최적화된 구조
- 평평한 표면용
- 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높이기 위해 석션 컵 밑면에 홈이 파인 프로파일이 있습니다
- 사용 분야
- 내부 물류
- 목재 및 합성 재료
- 금속
기술 데이터
| 직경 | 40 [mm] |
| 재료 | 식품에 안전한 실리콘 |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 색상 | 반투명 흰색 |
| 연결부 나사산 | G1/4" 외부 |
| 설계 구조 | 플랫 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| 스트로크 | 2.9 [mm] |
| 용량 | 4.8 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 15.01 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 25.02 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 30.02 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 20.01 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 40.02 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 50.03 [N] |
| 무게 | 0.012 [kg] |