ZF75-PU-12F-M

플랫 석션 컵
시리즈 ZF
- 최적화된 구조
- 평평한 표면용
- 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높이기 위해 석션 컵 밑면에 홈이 파인 프로파일이 있습니다
- 사용 분야
- 내부 물류
- 목재 및 합성 재료
- 금속
기술 데이터
| 직경 | 75 [mm] |
| 재료 | 폴리우레탄 |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 반투명 주황색 |
| 연결부 나사산 | G1/2" 내부 |
| 필터 유형 | 메쉬 필터 |
| 설계 구조 | 플랫 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | 0 ... +60 [°C] |
| 스트로크 | 3.6 [mm] |
| 용량 | 20 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 60.04 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 110.07 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 140.09 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 80.05 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 200.12 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 270.27 [N] |
| 무게 | 0.099 [kg] |