ZF75-S-14F-M

플랫 석션 컵
시리즈 ZF

  • 최적화된 구조
    • 평평한 표면용
    • 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높이기 위해 석션 컵 밑면에 홈이 파인 프로파일이 있습니다
  • 사용 분야
    • 내부 물류
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경75 [mm]
재료실리콘
쇼어 경도55
색상빨강색
연결부 나사산G1/4" 내부
필터 유형메쉬 필터
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-70 ... +200 [°C]
스트로크3.6 [mm]
용량20 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력60.04 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력110.07 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력140.09 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력80.05 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력200.12 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력270.27 [N]
무게0.1 [kg]
플랫 석션 컵
흡입기
세부 정보