ZFC60-N-18F38M

벨 석션 컵
시리즈 ZFC

  • 최적화된 구조
    • 곡면용
    • 판금, 본체 부품 및 유리의 효율적인 취급
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 금속
    • 유리
직경60 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상검정색
연결부 나사산G1/8" 내부 - G3/8" 외부
설계 구조벨 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
스트로크14 [mm]
용량20 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력29.92 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력77.7 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력104.97 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력44.64 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력113.5 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력150.09 [N]
무게0.032 [kg]