ZFC60X1-PU-M10M

벨 석션 컵
시리즈 ZFC
- 최적화된 구조
- 곡면용
- 판금, 본체 부품 및 유리의 효율적인 취급
- 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
- 사용 분야
- 자동차
- 금속
- 유리
기술 데이터
| 직경 | 60 [mm] |
| 재료 | 폴리우레탄 |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 반투명 주황색 |
| 연결부 나사산 | M10 외부 |
| 설계 구조 | 벨 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | 0 ... +60 [°C] |
| 스트로크 | 14 [mm] |
| 용량 | 20 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 29.92 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 77.7 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 104.97 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 44.64 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 113.5 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 150.09 [N] |
| 무게 | 0.025 [kg] |