ZFC90-PU-12F

벨 석션 컵
시리즈 ZFC

  • 최적화된 구조
    • 곡면용
    • 판금, 본체 부품 및 유리의 효율적인 취급
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 금속
    • 유리
직경90 [mm]
재료폴리우레탄
쇼어 경도60
색상반투명 주황색
연결부 나사산G1/2" 내부
설계 구조벨 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도0 ... +60 [°C]
스트로크13.4 [mm]
용량60 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력93.39 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력211.8 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력273.6 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력96.14 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력243.48 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력320.3 [N]
무게0.11 [kg]