로그인

ZFCF70-PU-12F

플랫 석션 컵
시리즈 ZFCF

  • 직경: 30mm - 125mm
  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 금속판 및 본체용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
    • 고속 사용 시 판금 변형 없이 안전한 취급
    • 폴리우레탄 소재 특성 덕분에 내구성과 저항력이 매우 뛰어납니다
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
직경70 [mm]
재료폴리우레탄
연결부 나사산G1/2" 내부
-20kPa에서 평행 리프팅력6.3 [kg]
-60kPa에서 평행 리프팅력15.8 [kg]
-90kPa에서 평행 리프팅력20.1 [kg]
-20kPa에서 수직 리프팅력7.6 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력19.6 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력28.2 [kg]
쇼어 경도60
흡입 컵 모양라운드
색상반투명 주황색
작동 온도0 ... +60 [°C]
용량20.7 [cm³]
무게0.045 [kg]