ZS200-E-12F

고밀도 폼 석션 컵
시리즈 ZS
- 최적화된 구조
- 거칠고 고르지 않으며 질감이 강한 표면 처리용
- 적응성이 뛰어난 EPDM 소재로 제작된 실링 엣지
- 사용 분야
- 유리
- 목재 및 합성 재료
- 금속
기술 데이터
| 직경 | 200 [mm] |
| 재료 | EPDM |
| 쇼어 경도 | 40 |
| 색상 | 검정색 |
| 연결부 나사산 | G1/2" 내부 |
| 설계 구조 | 고밀도 폼 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | 0 ... +150 [°C] |
| 용량 | 543 [cm³] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 750.76 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 1901.86 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 2702.75 [N] |
| 무게 | 1.2 [kg] |