ZS60-E

고밀도 폼 석션 컵
시리즈 ZS

  • 최적화된 구조
    • 거칠고 고르지 않으며 질감이 강한 표면 처리용
    • 적응성이 뛰어난 EPDM 소재로 제작된 실링 엣지
  • 사용 분야
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경60 [mm]
재료EPDM
쇼어 경도40
색상검정색
설계 구조고밀도 폼 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도0 ... +150 [°C]
용량20 [cm³]
-20kPa에서 수직 리프팅력60.04 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력150.09 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력220.14 [N]
무게0.01 [kg]