ZU10-N-M5M

플랫 석션 컵
시리즈 ZU

  • 최적화된 구조
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 반도체
    • 내부 물류
    • 종이 및 인쇄물
직경10 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상검정색
연결부 나사산M5 외부
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
스트로크0.7 [mm]
용량0.18 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력1.47 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력4.32 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력4.91 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력1.47 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력4.32 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력6.87 [N]
무게0.004 [kg]
치수 A11 [mm]
치수 B10.2 [mm]
치수 C15.2 [mm]
치수 D4.2 [mm]
플랫 석션 컵
흡입기
세부 정보