ZU15-S

플랫 석션 컵
시리즈 ZU
- 최적화된 구조
- 범용으로 사용 가능
- 사용 분야
- 반도체
- 내부 물류
- 종이 및 인쇄물
기술 데이터
| 직경 | 15 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 색상 | 빨강색 |
| 설계 구조 | 플랫 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| 스트로크 | 1.5 [mm] |
| 용량 | 0.5 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 3.43 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 5.4 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 5.89 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 3.43 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 8.34 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 10.99 [N] |
| 무게 | 0.001 [kg] |
| 치수 A | 16 [mm] |
| 치수 B | 11 [mm] |
| 치수 C | 16 [mm] |
| 치수 D | 4.2 [mm] |