ZU2-N-M2.5M

플랫 석션 컵
시리즈 ZU
- 최적화된 구조
- 범용으로 사용 가능
- 사용 분야
- 반도체
- 내부 물류
- 종이 및 인쇄물
기술 데이터
| 직경 | 2 [mm] |
| 재료 | NBR |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 검정색 |
| 연결부 나사산 | M2.5 외부 |
| 설계 구조 | 플랫 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -20 ... +110 [°C] |
| 용량 | 0.003 [cm³] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 0.03 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 0.1 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 0.15 [N] |
| 무게 | 0.001 [kg] |
| 치수 A | 2.6 [mm] |
| 치수 B | 3.5 [mm] |
| 치수 C | 6 [mm] |
| 치수 D | 3 [mm] |
| 치수 E | 8.1 [mm] |
| 치수 F | 4.2 [mm] |