ZU2-S

플랫 석션 컵
시리즈 ZU

  • 최적화된 구조
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 반도체
    • 내부 물류
    • 종이 및 인쇄물
직경2 [mm]
재료실리콘
쇼어 경도55
색상빨강색
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-70 ... +200 [°C]
용량0.003 [cm³]
-20kPa에서 수직 리프팅력0.03 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력0.1 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력0.15 [N]
무게0.001 [kg]
치수 A2.6 [mm]
치수 B3.5 [mm]
치수 C6 [mm]
치수 D3 [mm]
치수 E8.1 [mm]
치수 F4.2 [mm]