ZU20-WS-M5F18M

플랫 석션 컵
시리즈 ZU

  • 최적화된 구조
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 반도체
    • 내부 물류
    • 종이 및 인쇄물
직경20 [mm]
재료식품에 안전한 실리콘
쇼어 경도55
색상반투명 흰색
연결부 나사산M5 내부 - G1/8" 외부
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-70 ... +200 [°C]
스트로크2.3 [mm]
용량1 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력5.89 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력8.73 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력9.81 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력5.89 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력11.97 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력15.99 [N]
무게0.004 [kg]
치수 A22 [mm]
치수 B8 [mm]
치수 C16 [mm]
치수 D15.5 [mm]
치수 E6 [mm]
치수 F18 [mm]
치수 G7 [mm]
플랫 석션 컵
흡입기
세부 정보