ZU25-N-18F

플랫 석션 컵
시리즈 ZU

  • 최적화된 구조
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 반도체
    • 내부 물류
    • 종이 및 인쇄물
직경25 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상검정색
연결부 나사산G1/8" 내부
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
스트로크2.4 [mm]
용량1.5 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력6.87 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력9.32 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력10.3 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력8.93 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력19.42 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력24.53 [N]
무게0.005 [kg]
치수 A27 [mm]
치수 B9 [mm]
치수 C17 [mm]
치수 D16.5 [mm]
치수 E6 [mm]
치수 F19 [mm]
치수 G7 [mm]
플랫 석션 컵
흡입기
세부 정보