ZU3-N-M2.5M

플랫 석션 컵
시리즈 ZU

  • 최적화된 구조
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 반도체
    • 내부 물류
    • 종이 및 인쇄물
직경3 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상검정색
연결부 나사산M2.5 외부
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
용량0.005 [cm³]
-20kPa에서 수직 리프팅력0.09 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력0.39 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력0.59 [N]
무게0.001 [kg]
치수 A3.8 [mm]
치수 B4.5 [mm]
치수 C7 [mm]
치수 D3 [mm]
치수 E9.1 [mm]
치수 F4.2 [mm]
플랫 석션 컵
흡입기
세부 정보