ZU4-N-M5M

플랫 석션 컵
시리즈 ZU

  • 최적화된 구조
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 반도체
    • 내부 물류
    • 종이 및 인쇄물
직경4 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상검정색
연결부 나사산M5 외부
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
용량0.03 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력0.2 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력0.78 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력0.98 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력0.2 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력0.88 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력1.28 [N]
무게0.002 [kg]
치수 A5 [mm]
치수 B6.1 [mm]
치수 C10.7 [mm]
치수 D4.2 [mm]
플랫 석션 컵
흡입기
세부 정보