MB-TB2-20-PU-14F

벨로즈
시리즈 MB
기술 데이터
| 직경 | 20 [mm] |
| 접기 횟수 | 2.5 |
| 벨로우즈 유형 | 실을 얹은 상단 |
| 연결부 나사산 | G1/4" 내부 |
| 재료 | 폴리우레탄 |
| 색상 | 녹색 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |

| 직경 | 20 [mm] |
| 접기 횟수 | 2.5 |
| 벨로우즈 유형 | 실을 얹은 상단 |
| 연결부 나사산 | G1/4" 내부 |
| 재료 | 폴리우레탄 |
| 색상 | 녹색 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |