로그인

AEPN1100-00-A

전자 공압식 장치
시리즈 AEPN

  • 가볍고 강력한 성능
    컴팩트한 디자인으로 소비자와 매우 가까운 곳에 배치할 수 있으며 가장 빠른 개폐 시간을 구현할 수 있습니다.
  • 여러 압력 범위 선택 가능
    두 가지 압력 범위를 설정하여 가능한 최소한의 에너지 입력으로 애플리케이션별 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
  • 통합 쿼리
    압력은 통합 심문으로 안정적으로 조절되고 유지됩니다.
  • 제어 시스템
    독립적으로 제어 가능한 두 개의 밸브 덕분에 다양한 프로세스 시퀀스를 구현할 수 있습니다.
  • 독립
    간단한 제어와 24V 기술 덕분에 전기 공압 장치는 무인 운송 시스템과 같이 배터리 공급이 가능한 이동식 장치에 적합합니다.
장비/옵션
  • 통합 조회
  • 디지털 I/O
  • 밸브 기술이 통합됨
  • 디자인 포함
  • 다중 독립 제어
작동전기식
이송 능력16 [Nl/min]
압력 범위 14.5 ... 5.5 [bar]
압력 범위 25.5 ... 6.5 [bar]
정격 전류3 [A]
최대 소비 전력5 [A]
신호 전압24 [V DC]
신호 전력400 [mA]
대기 전력 소비1 [W]
듀티 사이클15% ED S3 3분
밸브 상태패시브(NC) [s]
밸브 오프닝 타임0.01 [s]
밸브 클로징 타임0.01 [s]
소음 레벨<70 [db(A)]
작동 온도5 ... +50 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게3.5 [kg]
시리즈 GV
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 WV
센서 및 에너지 공급
세부 정보
액세서리 레퍼런스
액세서리
세부 정보
  1. 공기 연결 P2
  2. 공기 연결 P1
  3. 빠른 환기
  4. 에너지 + 제어
  5. 환기/흡입
  6. 고정