PRN30-270

로터 실린더
시리즈 PRN
"경제적으로"
- 핵심 요소에 집중
경제적인 유형의 선회는 제품 비용을 감소시킵니다. - 댐핑된 끝 위치
오일 브레이크를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다. - 단조 구동 샤프트
샤프트는 견고 할뿐만 아니라 사용자 정의 할 수도 있습니다.
장비/옵션
최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
IP54
인덕티브 센서
2개 위치 위치 설정 가능성
선회각 270°
기술 데이터
| 선회각 | 270 [°] |
| 토크 | 4.1 [Nm] |
| 출발각 | 45 [°] |
| 선회각 공차 | 0° / +3° [°] |
| 선회 시간 | 0.5 [s] |
| 작동 압력 | 2 ... 10 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +60 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 86 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| B10d 값 | 1500000 |
| 무게 | 0.51 [kg] |