로그인

PRN300-180-B

로터 실린더
시리즈 PRN

"경제적으로"

  • 핵심 요소에 집중
    경제적인 유형의 선회는 제품 비용을 감소시킵니다.
  • 댐핑된 끝 위치
    오일 브레이크를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다.
  • 단조 구동 샤프트
    샤프트는 견고 할뿐만 아니라 사용자 정의 할 수도 있습니다.
장비/옵션
  • 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
  • IP54
  • 인덕티브 센서
  • 2개 위치 위치 설정 가능성
  • 선회각 180°
선회각180 [°]
선회각 공차0° / +3° [°]
출발각45 [°]
토크34.5 [Nm]
선회 시간0.5 [s]
작동 압력2 ... 10 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +60 [°C]
사이클 당 실린더 부피566 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게4.4 [kg]
시리즈 GV
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 DRV
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 DSV
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 DSV
센서 및 에너지 공급
세부 정보
액세서리 레퍼런스
액세서리
세부 정보
액세서리 레퍼런스
액세서리
세부 정보
액세서리 레퍼런스
액세서리
세부 정보
시리즈 AI
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 NJ
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 KAW
센서 및 에너지 공급
세부 정보
액세서리 레퍼런스
액세서리
세부 정보
액세서리 레퍼런스
액세서리
세부 정보
액세서리 레퍼런스
액세서리
세부 정보