DG6SI

고무 플런저
시리즈 DG
- 다양한 타입으로 구입 가능
- 하나의 패키징 유닛에는 6 피스가 들어 있습니다.
기술 데이터
| Ø d1 | 6m6 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 내열성(최대) | 200 [°C] |
| 치수 L1 | 5 [mm] |
| 치수 L2 | 3.5 [mm] |
| 색상 | 청색 |
| 쇼어 경도 | 60 +/- 5 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.003 [kg] |

| Ø d1 | 6m6 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 내열성(최대) | 200 [°C] |
| 치수 L1 | 5 [mm] |
| 치수 L2 | 3.5 [mm] |
| 색상 | 청색 |
| 쇼어 경도 | 60 +/- 5 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.003 [kg] |