KG40ST

볼 조인트
시리즈 KG
- 편향 위치 고정 가능
애플리케이션에서의 유연성, 공작물에 적합하게 개별 조정이 가능한 핸들링 및 안정적인 편향 위치 고정이 가능합니다. - 대형 수용 플랜지
큰 면적의 장착면은 구조를 단순화하고 부품의 안전한 설치를 가능하게 합니다. - 강철 모델 (ST)
최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다.
기술 데이터
| 선회각 | 30 [°] |
| 권한 부여 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.27 [kg] |
| Mx | 18 [Nm] |
| Fa | 18000 [N] |