AWPR5125-00-A

스토리지 스테이션
시리즈 WPR5000
기술 데이터
| 설계 구조 | 스토리지 스테이션 |
| Fa_H | 3000 [N] |
| Fa_V | 3000 [N] |
| 무게 | 0.91 [kg] |
| Mr | 600 [Nm] |
| Mx | 500 [Nm] |
| My | 600 [Nm] |
| 적합 | WPR5125L-00-A |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |

| 설계 구조 | 스토리지 스테이션 |
| Fa_H | 3000 [N] |
| Fa_V | 3000 [N] |
| 무게 | 0.91 [kg] |
| Mr | 600 [Nm] |
| Mx | 500 [Nm] |
| My | 600 [Nm] |
| 적합 | WPR5125L-00-A |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |