AWPR5200-10-A

스토리지 스테이션
시리즈 WPR5000

축 X/Y-평면 +/-0.75 [mm]
설계 구조스토리지 스테이션
Fa_H12000 [N]
Fa_V12000 [N]
무게9.9 [kg]
Mr1200 [Nm]
Mx1200 [Nm]
My1200 [Nm]
적합WPR5200L-00-A
인증LABS / REACH / RoHS
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
액세서리
세부 정보
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
스트레인 릴리프
액세서리
세부 정보