GEP2006IO-05-A

Discontinued model
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

개인 데이터
메시지
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 통합 조회
  • IP40
  • 기계식 자동 정지
  • 파지력 조절 가능
  • Digital I/O
조당 스트로크6 [mm]
정격 파지력145 [N]
제어I/O
IEC 60529 준거 보호방식IP40
자동 정지기계식
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0,05 [kg]
그리퍼 조 최대 길이60 [mm]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리0.5 [mm]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
제어 시간0,03 [s]
전압24 [V]
최대 소비 전력1 [A]
작동 온도5 ... +60 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
B10d 값10000000
무게0.18 [kg]
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 점 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
H1 그리스
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
Atex에 따른 폭발 방지
개별화
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 제어
    I/O Port(IO)나 IO-Link(IL)를 통해
  2. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  3. BLDC 모터
    내마모성 브러시리스 DC 모터
  4. 헬리컬 기어 - 웜 기어
    전력 강하 시 자동 정지
  5. 동기화
    피니언 기어 및 랙을 통한 동기화
  6. 위치 조회
    마그네틱 센서를 통한 조 움직임의 직접 검출을 위한 영구 자석
  7. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  8. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정