GEP2006IO-12-B-01

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

"전기식 소형"

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
    형상 결합 그리핑이나 매우 다양한 부품을 운반하지만 설치 공간과 부하 용량이 제한되어 큰 스트로크가 필요한 경우라면? 이 그리퍼가 정답입니다!
  • 초간단 제어
    사용자 선호에 따라 그리퍼를 밸브처럼 IO Port로 제어하는 방식과 IO-Link로 제어하는 방식 중에서 선택할 수 있습니다. 어느 방식이든 제어장치에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
    버전 IL-03의 그리퍼 조를 위치 결정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 스트로크를 공작물에 유연하게 적용할 수 있어 공정 시간을 절약하고 간섭 윤곽을 방해하는 것을 방지할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 기계식 자동 정지
  • 파지력 조절 가능
조당 스트로크6 [mm]
정격 파지력145 [N]
제어I/O
IEC 60529 준거 보호방식IP40
로봇 유형에 적합Universal Robots e-Series / Fanuc CRX
위치 쿼리 아날로그 0 ... 10 V
자동 정지기계식
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0,05 [kg]
그리퍼 조 최대 길이60 [mm]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리0.5 [mm]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
제어 시간0,03 [s]
전압24 [V]
최대 소비 전력1 [A]
연결 케이블소켓, M8, 8극
작동 온도5 ... +60 [°C]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급2
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
B10d 값10000000
무게0.19 [kg]
파지력 레벨 140 [N]
클로징 타임/오프닝 타임 레벨 10.21 / 0.21 [s]
파지력 레벨 275 [N]
클로징 타임/오프닝 타임 레벨 20.15 / 0.15 [s]
파지력 레벨 3110 [N]
클로징 타임/오프닝 타임 레벨 30.12 / 0.12 [s]
파지력 레벨 4145 [N]
클로징 타임/오프닝 타임 레벨 40.10 / 0.10 [s]
어댑터 판
액세서리
세부 정보
H1 그리스
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
Atex에 따른 폭발 방지
개별화
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 제어
    I/O Port(IO)나 IO-Link(IL)를 통해
  2. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  3. BLDC 모터
    내마모성 브러시리스 DC 모터
  4. 헬리컬 기어 - 웜 기어
    전력 강하 시 자동 정지
  5. 동기화
    피니언 기어 및 랙을 통한 동기화
  6. 위치 조회
    마그네틱 센서를 통한 조 움직임의 직접 검출을 위한 영구 자석
  7. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  8. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정