GEP2010IO-05-A
Discontinued model

이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
IP40
기계식 자동 정지
파지력 조절 가능
Digital I/O
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 10 [mm] |
| 정격 파지력 | 200 [N] |
| 제어 | I/O |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| 자동 정지 | 기계식 |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0.1 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 80 [mm] |
| 그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리 | 0.5 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
| 제어 시간 | 0,03 [s] |
| 전압 | 24 [V] |
| 최대 소비 전력 | 1 [A] |
| 작동 온도 | 5 ... +60 [°C] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 0.31 [kg] |
장점 세부 정보

- 제어
I/O Port(IO)나 IO-Link(IL)를 통해 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - BLDC 모터
내마모성 브러시리스 DC 모터 - 헬리컬 기어 - 웜 기어
전력 강하 시 자동 정지 - 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 위치 조회
마그네틱 센서를 통한 조 움직임의 직접 검출을 위한 영구 자석 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정