GPP5013SC-20-A

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000
"최상의 제품"
- 강철 선형 가이드 –
뛰어난 가이드 컨셉
최대 3000만 주기까지 정비가 필요 없이 정밀성, 견고성 및 내구성이 지속해서 유지됩니다. 이러한 특성을 이용하여 기계의 경제성과 공정 안전성을 높이십시오. - 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
거의 모든 환경 조건에 적합하며 IP67의 밀봉된 가이드 및 기본적인 부식 방지성으로 그리퍼를 일반적으로 사용할 수 있습니다. 이로 인해 생산 과정에서 많은 유형 사양을 줄여 재고와 공정 비용이 감소합니다. - 가치에 대한 약속 – 예외 없이 일관되도록
GPP 및 GPD5000 그리퍼에 대한 24개월 독점 보증(공작물과 접촉하는 부품 및 마모 부품에 대해서도 제한 없이)의 혜택을 누려보세요. 최고의 안정성, 최고의 생산성 - 연중무휴!
장비/옵션
3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP64
부식 보호
자계 센서
인덕티브 센서
밀폐 공기
내열성
고력 / 스프링 폐쇄
Steel Linear Guide
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 6 [mm] |
| 정격 파지력 | 4220 [N] |
| 스프링에 의해 확보된 최소 파지력 | 1120 [N] |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
| 폐쇄 시 파지력 | 4220 [N] |
| 폐쇄 시간 | 0.07 [s] |
| 개방 시간 | 0.11 [s] |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 2.4 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 170 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
| 작동 압력 | 4 ... 7 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | -10 ... +130 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 171 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 부식 보호 | 예 |
| 무게 | 2 [kg] |
개별화
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 | ||
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 | ||
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 | ||
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 | ||
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 |
장점 세부 정보

- 순방향 구동 웨지 후크 기어
지지 웨브에 의한 높은 힘 및 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작 - 그리퍼 조
탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활 - Steel Linear Guide
스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 고정 및 위치 설정
개별 설치를 위한 다양한 대안예 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 이중 립 시일
보호기 버전의 경우 IP64 및 IP67까지 (밀폐 공기 포함) 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가
클린룸 적합성 인증서
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016