Previous model GD1712NO-B

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD1700
부속품
장점 세부 정보

- 오염 환경에서 사용하기 위한 조밀하고 정밀한 4각형 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 선택 모델 C 및 O - 영구 자석
자계 센서용 신호 발생기로서 피스톤 챔버 내에 있는 GD1708-B까지 설치할 수 있습니다. - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정