WTR1000-165183-A

그린 타이어용 타이어 그리퍼
시리즈 WTR1000

  • 동적이며 강력하고 견고하며 즉시 설치 가능한 그립퍼로, 타이어 블랭크 취급을 위한 포털 또는 로봇에 사용됩니다
  • 유연하고 쉽게 사용할 수 있는 가벼운 모듈식 산업 표준 그리퍼
  • 안전하고 균형 잡힌 그립으로 타이어 변형 위험 감소
  • 타이어의 존재 여부를 확인하기 위해 장착된 센서
  • 다양한 직경의 타이어 핸들링 가능
  • 타이어 제조 및 경화(curing) 등 다양한 사용 분야에서 그린 타이어 핸들링에 유용합니다
  • 공작물 접촉부가 스테인리스강으로 제작되었습니다
공작물이륜차
최대 공작물 무게.20 [kg]
조당 스트로크180 [mm]
동력종류전동식
정격 파지력400 [N]
배송 구성에 포함기어박스
연결포털
처리 원칙파악
그리퍼의 이동 유형팔레트화 모드
가이드 유형슬라이딩 가이드
그리퍼 유형포지티브 잠금
그립 컨셉내부 그립
그립 포인트내경
그리퍼 조 동기화됨예
공작물 배치샘플
그리퍼에 있는 공작물 수1
공작물과의 인터페이스스틸 턱
내부 지름(분)9 ["]
최대 내부 지름19 ["]
공작물 높이260 [mm]
공작물 수집한 방향
인증LABS / REACH / RoHS
무게58 [kg]
  1. 로봇 플랜지
  2. 구동
    • AC-서보 모터
  3. 리니어 슬라이드
  4. 그리퍼 조
    • 경질 특수강으로 이루어짐