WTR1000-165183-A

그린 타이어용 타이어 그리퍼
시리즈 WTR1000
- 동적이며 강력하고 견고하며 즉시 설치 가능한 그립퍼로, 타이어 블랭크 취급을 위한 포털 또는 로봇에 사용됩니다
- 유연하고 쉽게 사용할 수 있는 가벼운 모듈식 산업 표준 그리퍼
- 안전하고 균형 잡힌 그립으로 타이어 변형 위험 감소
- 타이어의 존재 여부를 확인하기 위해 장착된 센서
- 다양한 직경의 타이어 핸들링 가능
- 타이어 제조 및 경화(curing) 등 다양한 사용 분야에서 그린 타이어 핸들링에 유용합니다
- 공작물 접촉부가 스테인리스강으로 제작되었습니다
장비/옵션
AC 서보 모터 구동
내부 그립
그리퍼 조 동기화됨
기술 데이터
| 공작물 | 이륜차 |
| 최대 공작물 무게. | 20 [kg] |
| 조당 스트로크 | 180 [mm] |
| 동력종류 | 전동식 |
| 정격 파지력 | 400 [N] |
| 배송 구성에 포함 | 기어박스 |
| 연결 | 포털 |
| 처리 원칙 | 파악 |
| 그리퍼의 이동 유형 | 팔레트화 모드 |
| 가이드 유형 | 슬라이딩 가이드 |
| 그리퍼 유형 | 포지티브 잠금 |
| 그립 컨셉 | 내부 그립 |
| 그립 포인트 | 내경 |
| 그리퍼 조 동기화됨 | 예 |
| 공작물 배치 | 샘플 |
| 그리퍼에 있는 공작물 수 | 1 |
| 공작물과의 인터페이스 | 스틸 턱 |
| 내부 지름(분) | 9 ["] |
| 최대 내부 지름 | 19 ["] |
| 공작물 높이 | 260 [mm] |
| 공작물 수집 | 한 방향 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 58 [kg] |
장점 세부 정보

- 로봇 플랜지
- 구동
AC-서보 모터 - 리니어 슬라이드
- 그리퍼 조
경질 특수강으로 이루어짐