HF145-001-004

장비
  • 속도 모니터링
  • 도구 인터페이스의 콘 청소
  • 미궁 인장
  • 밀폐 공기
  • 모니터링 도구 홀더
  • 벡터 제어 가능/피드백
  • IO-Link Interface
  • 자동 공구 교환
옵션
  • 집계 용 인터페이스
  • C 축용 인터페이스
  • 가속도계
  • 도구 수동 해제 버튼
  • 로봇 교체 장치
기술 데이터
정격 출력 S16.0 [kW]
S1 정격 토크4.9 [Nm]
최대 속도24.000 [rpm]
정격 회전수11.780 [rpm]
정격 전류 S114.0 [A]
공구 인터페이스HSK-F63
모터 기술비동기
극수4
릴리즈 유닛공압식
식히다선풍기
무게29 [kg]