시리즈 PKP

M8-M36에 사용 가능
쇽압쇼바를 기기에 간단하게 연결하기 위해 니켈 도금강 소재의 클램핑 플랜지를 사용할 수 있습니다. 쇽압쇼바는 체결된 상태에서 클램핑 플랜지를 이용해 쇽압쇼바 체결 방향으로 돌리면 단단히 클램핑되고, 기기에 고정됩니다. 따라서 카운터 너트가 필요하지 않습니다.

주문 번호스레드무게LABS 유연성
PKP08X10-AM89 [g]
PKP10X10-AM1011 [g]
PKP12X10-AM1213 [g]
PKP14X10-AM1427 [g]
PKP14X15-AM1428 [g]
PKP16X10-AM1625 [g]
PKP16X15-AM1626 [g]
PKP20X15-AM2038 [g]
PKP22X15-AM2234 [g]
PKP25X15-AM2575 [g]
PKP27X15-AM27
PKP27X30-AM2774 [g]
PKP33X15-AM33110 [g]
PKP36X15-AM36100 [g]
PKP45X15-AM45