LBPS1502BS2

클램핑 및 브레이킹 부재 | 공압식
시리즈 LBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
요청 카트에 추가 비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B타입 표시
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-EC타입 표시
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ESC타입 표시
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-S타입 표시
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-H타입 표시
기술 데이터
유지력400 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
최대 길이 클램핑76
최대 작동 압력6.5 [bar]
무게0.18 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
    화학적 니켈 도금 강으로 이루어짐
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘