HK-NICHT-MOEGLICH
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..K | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..SU | 타입 표시 |
Rollon | 55 | MCT..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 55 | MCT..W | 타입 표시 |
기술 데이터
- |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징