수동
시리즈 HK
HK1502K
HK1502K
시리즈 HK
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
클램핑 레버 회전
정비가 필요 없음
최대 50,000 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
INA
TKVD(KUVE)
15
KWVE..-B
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
15
KWVE..-B-EC
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
15
KWVE..-B-ESC
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
15
KWVE..-B-S
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
15
KWVE..-B-H
타입 표시
기술 데이터
유지력
1200 [N]
죄임 모멘트
5.00 [Nm]
위에서
최대 길이 클램핑
24
-
mit Abdeckband
무게
0.16 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
하우징