HK1512I


시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINCG15CGW..CC타입 표시
HIWINCG15CGL..CA타입 표시
HIWINCG15CGW..HC타입 표시
HIWINCG15CGH..CA타입 표시
HIWINCG15CGH..HA타입 표시
THKHDR15HDR..C타입 표시
THKHDR15HDR..LC타입 표시
THKHDR15HDR..LR타입 표시
THKHDR15HDR..LV타입 표시
THKHDR15HDR..R타입 표시
THKHDR15HDR..V타입 표시
HIWINCRG15CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG15CRGH..CA타입 표시
기술 데이터
유지력1200 [N]
죄임 모멘트5.00 [Nm]
정면에서
최대 길이 클램핑24
-
mit Abdeckband
무게0.19 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징