HK1701B


시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NBSGW17SGW..TE타입 표시
NSKLW(L1W)17LAW..ELZ타입 표시
THKHRW17HRW..CA타입 표시
THKHRW17HRW..CAM타입 표시
THKHRW17HRW..CR타입 표시
THKHRW17HRW..CRM타입 표시
THKSHW17SHW..CAM타입 표시
THKSHW17SHW..CRM타입 표시
THKSHW17SHW..HRWM타입 표시
HIWINWE(QW)17WEH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)17WEW..CC타입 표시
기술 데이터
유지력1200 [N]
죄임 모멘트4.00 [Nm]
위에서
최대 길이 클램핑25
-
무게0.14 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징