HK2010B
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..AN | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..BN | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..EM | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..GM | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1200 [N] |
죄임 모멘트 | 5.00 [Nm] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 24 |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.22 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징