HK2701B
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-W | 타입 표시 |
INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-WL | 타입 표시 |
NB | SGW | 27 | SGW..TE | 타입 표시 |
NSK | LW(L1W) | 27 | LAW..ELZ | 타입 표시 |
THK | HRW | 27 | HRW..CA | 타입 표시 |
THK | HRW | 27 | HRW..CAM | 타입 표시 |
THK | HRW | 27 | HRW..CR | 타입 표시 |
THK | HRW | 27 | HRW..CRM | 타입 표시 |
THK | SHW | 27 | SHW..CA | 타입 표시 |
THK | SHW | 27 | SHW..CR | 타입 표시 |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1200 [N] |
죄임 모멘트 | 4.00 [Nm] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 30 |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.3 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징