HK5505KR


시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼55R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1624 (SLH)타입 표시
Bosch Rexroth55R1822 (SNS)타입 표시
Bosch Rexroth55R1851 (FNS)타입 표시
Bosch Rexroth55R1853 (FLS)타입 표시
Bosch Rexroth55R1821 (SNH)타입 표시
Bosch Rexroth55R1824 (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
죄임 모멘트22.00 [Nm]
정면에서
최대 길이 클램핑49
-
ohne Abdeckband
무게1.6 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징