HK6504F


시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NSKRA(R1A)65RAA..AN타입 표시
NSKRA(R1A)65RAA..BN타입 표시
NSKRA(R1A)65RAA..EM타입 표시
NSKRA(R1A)65RAA..GM타입 표시
THKSRG65SRG..C타입 표시
THKSRG65SRG..LC타입 표시
THKSRG65SRG..LV타입 표시
THKHDR65HDR..C타입 표시
THKHDR65HDR..LC타입 표시
THKHDR65HDR..LR타입 표시
THKHDR65HDR..R타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
죄임 모멘트22.00 [Nm]
정면에서
최대 길이 클램핑64
-
mit Abdeckband
무게2.5 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징