HK1200MW
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..L | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..N | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..B | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..BCS | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..CS | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 24 | LWLFC..B | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 24 | LWLFG..B | 타입 표시 |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-W | 타입 표시 |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WL | 타입 표시 |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WC | 타입 표시 |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | 타입 표시 | |
NB | SEBSW | 12 | A | 타입 표시 |
NB | SEBSW | 12 | AY | 타입 표시 |
NB | SEBSW | 12 | B | 타입 표시 |
NB | SEBSW | 12 | BY | 타입 표시 |
NB | SEBW | 12 | A | 타입 표시 |
NB | SEBW | 12 | A-N | 타입 표시 |
NB | SEBW | 12 | AY | 타입 표시 |
NB | SEBW | 12 | AY-N | 타입 표시 |
PMI | MSD | 12 | MSD-LM | 타입 표시 |
PMI | MSD | 12 | MSD-M | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 24 | MNN | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 24 | MNNL | 타입 표시 |
THK | SRS-W | 12 | SRS..WM | 타입 표시 |
THK | SRS-W | 12 | SRS..WN | 타입 표시 |
CPC | MR-W(MRU-W) | 12 | MR-WL | 타입 표시 |
CPC | MR-W(MRU-W) | 12 | MR-WN | 타입 표시 |
NB | SERSW | 12 | A | 타입 표시 |
NB | SERW | 12 | A | 타입 표시 |
NSK | LE(L1E) | 12 | LAE..AL | 타입 표시 |
NSK | LE(L1E) | 12 | LAE..AR | 타입 표시 |
SBC | SBMW | 12 | SBMW | 타입 표시 |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WN | 타입 표시 |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WV | 타입 표시 |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WVM | 타입 표시 |
NSK | PE(P1E) | 12 | PAE..AR | 타입 표시 |
NSK | PE(P1E) | 12 | PAE..BR | 타입 표시 |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WZM | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | 12 | R0441 | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 12 | R0443 | 타입 표시 | |
HIWIN | MGW | 12 | MGW..C | 타입 표시 |
HIWIN | MGW | 12 | MGW..H | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 150 [N] |
죄임 모멘트 | 0.35 [Nm] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 19 |
- | |
무게 | 0.061 [kg] |
장점 세부 정보
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 스테인리스 널 나사
클램핑 유닛 개폐용 - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징