수동
시리즈 miniHK
HK2500M
HK2500M
시리즈 miniHK
작게 만들기 가능
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
널 나사를 돌림
정비가 필요 없음
최대 50,000 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
IKO
LWL
25
LWL..B
타입 표시
IKO
LWL
25
LWLC..B
타입 표시
IKO
LWL
25
LWLG..B
타입 표시
THK
SRS
25
SRS..M
타입 표시
IKO
ML
25
ML
타입 표시
IKO
ML
25
MLC
타입 표시
IKO
ML
25
MLG
타입 표시
기술 데이터
유지력
300 [N]
죄임 모멘트
2.50 [Nm]
위에서
최대 길이 클램핑
35
-
mit Abdeckband
무게
0.2 [kg]
장점 세부 정보
미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
스테인리스 널 나사
클램핑 유닛 개폐용
클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
하우징