KWH2501BS1A


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKNR25NR..XA타입 표시
THKNR25NR..XB타입 표시
THKNR25NR..XLA타입 표시
THKNR25NR..XLB타입 표시
THKNR25NR..XLR타입 표시
THKNR25NR..XR타입 표시
THKNRS25NRS..XA타입 표시
THKNRS25NRS..XB타입 표시
THKNRS25NRS..XLA타입 표시
THKNRS25NRS..XLB타입 표시
THKNRS25NRS..XLR타입 표시
THKNRS25NRS..XR타입 표시
기술 데이터
유지력1600 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑116
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
J
ohne Abdeckband
무게0.93 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능