유압식
시리즈 KWH
KWH2501IS1
KWH2501IS1
시리즈 KWH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
THK
SNR
25
SNR..C
타입 표시
THK
SNR
25
SNR..LC
타입 표시
THK
SNR
25
SNR..LR
타입 표시
THK
SNR
25
SNR..R
타입 표시
THK
SNS
25
SNS..C
타입 표시
THK
SNS
25
SNS..LC
타입 표시
THK
SNS
25
SNS..LR
타입 표시
THK
SNS
25
SNS..R
타입 표시
기술 데이터
유지력
1600 [N]
정격 작동 압력
100.0 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑
92
최대 작동 압력
110.0 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게
1.1 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기