KWH2502DS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2200 [N] |
정격 작동 압력 | 100.0 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 92 |
최대 작동 압력 | 110.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 1.1 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능